后缀L-N

L
  1. 机削轻合金保持架,其不同设计或材料用一个数标表示,例如 L1
  2. 紧定套带一个截面高度较低的锁紧螺母
  3. 具有较小接触直径的 KMFE 锁紧螺母
  4. 带有聚苯硫(PPS)部件的塑料球轴承
  5. 外圈非推力侧上带环形槽和两个润滑孔,并且外圈上有两个配有 O 型圈的环形槽
L1外圈推力侧上带环形槽和两个润滑孔,并且外圈上有两个配有 O 型圈的环形槽
L4B轴承套圈和滚子黑色氧化
L5B滚子黑色氧化
L5DA永不磨损轴承配备带涂层的滚动体
L7B内圈和滚子黑色氧化
L7DA永不磨损轴承配备带涂层滚动体和内圈滚道
LA机削轻合金保持架,以外圈定心
LB机削轻合金保持架,以内圈定心
LHT锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 2-3,温度范围 -50 至 +140 ℃
LO轴承不带防锈剂, 但涂层带有低粘度油; 实际使用的油通过LO后的数字来识别,例如 LO10
LP轻合金窗式保持架、带穿孔槽或钻孔槽,以内圈或外圈引导
LPS与 LP 相同,但在引导面上有润滑槽
LS轴承一侧采用内置(或不内置)钢骨架的聚氨酯(PUR)接触式密封件
2LS轴承两侧带LS接触式密封件
LT锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 2,温度范围-50至+110 °C(标准装填量)
LT10
锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 2,温度范围 -50 至 +90 ℃
M
  1. 机削铜保持架,以滚动体定心;不同设计或不同材料等级通过数字或字母标识,例如 M2 和 MC
  2. 塑料球轴承配备聚酰亚胺(PI)部件
M../M..滚针的直径公差,例如 M2/M4 表示直径公差 –2 到 –4 μm
MA机加工黄铜保持架,以外圈定心
MAS机削黄铜保持架,以外圈定心,S 表示在引导面上有润滑槽
MB, MB1机加工黄铜保持架,以内圈引导
MBS机削黄铜保持架,以内圈定心,S 表示在引导面上有润滑槽
MH
机削黄铜保持架,窗式,内圈引导
ML机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导,取决于轴承型号
MO轴承不带防锈剂, 但涂层带有中性粘度油; 实际使用的油通过 MO 后的数字来识别,例如 MO10
MP机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导,取决于轴承尺寸
MPS与 MP 相同,但在引导面上有润滑槽
MR机削黄铜保持架,窗式,滚子引导
MT33锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 3,温度范围 -30 至 +120 °C
MT47锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 2,温度范围 -30 至 +110 °C
N外圈带止动槽
N/M..
滚针的直径公差,例如 N/M2 表示直径公差 0 到 –2 μm
N1外圈一端面或座圈带一个定位槽(凹槽)
N2外圈一端面或座圈上带两个定位槽,互相分开 180°
NR
外圈带止动槽和止动环
SKF logo