后缀P-S

P
  1. 玻璃纤维增强聚酰胺材料 66 保持架,以滚动体引导
  2. 烧结钢精确锁紧螺母(仅用于 KMD 11 和 KMD 12 锁紧螺母)
P2
尺寸和几何公差符合 P2 公差等级
P4
尺寸和几何公差符合 P4 公差等级
P4A
尺寸公差符合 ISO 公差 4 级,几何公差低于 ISO 公差 4 级
P4C
径向轴承尺寸公差大致符合 ISO 公差 4 级,几何公差低于 ISO 公差 4 级
P5
尺寸和几何公差符合 P5 公差等级
P6
尺寸和几何公差符合 P6 公差等级
P43
P4 + C3
P52
P5 + C2
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
P6CNR
P6 + CNR
PA
玻璃纤维增强聚酰胺材料 66 保持架,外圈定心
PA9A尺寸和几何公差符合 ISO 公差 2 级标准
PBC
串联背对背配置的含五个轴承的轴承组 <<>>>
PBT
背对背和串联配置的含五个轴承的轴承组 <>>>>
PE
加大径向轴承 P5 公差等级的直径公差和轴向跳动
PEX
SKF 探索者轴承,仅在提供同一尺寸的传统和 SKF 探索者轴承时使用
PFC
串联面对面配置的含五个轴承的轴承组 >><<<
PFT
面对面和串联配置的含五个轴承的轴承组 ><<<<
PG
任意配对的含五个轴承的轴承组
PH注塑玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架,以滚动体引导
PHA
  1. 玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架,外圈引导
  2. 注塑碳纤维增强玻璃纤维增强聚醚醚酮保持架,外圈引导
PHAS注塑玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架,外圈引导,引导圈面上有润滑槽
PPA两端带有 PA66 轴向滑动密封环的滚轮轴承。 经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓
PPSKA
尺寸为 16 和 19 的 KR 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,两侧带有 PA66 轴向滑动密封环,具有经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓,芯柱头有内六角孔,无补充润滑功能。
PPXA
凸轮从动件拥有具有PPA特性,拥有圆柱外形,但没有外圈运行表面
Q
  1. 优化的接触几何形状和表面处理
  2. 带玻璃部件的塑料球轴承
QBC串联背对背配置的含四个轴承的轴承组 <<>>
QBT背对背和串联配置的含四个轴承的轴承组 <>>>
QCL7C
具有非常紧密几何公差和高预载荷性能的轴承
QFC串联面对面配置的含四个轴承的轴承组 >><<
QFT面对面和串联配置的含四个轴承的轴承组 ><<<
QR四个单列深沟球轴承或圆柱滚子轴承配置的轴承组,提供均匀分布的径向载荷
QT串联配置的含四个轴承的轴承组 <<<<
R
  1. 凸缘外圈
  2. 带硼硅玻璃部件的塑料球轴承
RF轴承两侧带丁腈二烯橡胶接触密封件(NBR)和带橡胶密封唇的其他挡油环
2RF轴承两侧带 RF 接触密封件
RS轴承一侧带丁腈二烯橡胶 (NRB) 接触密封件
2RS轴承两侧带RS接触式密封件
RS1轴承一侧带丁腈二烯橡胶 (NRB) 接触密封件
2RS1轴承两侧带RS1接触密封件
RS1Z轴承一侧采用内置钢骨架的丁腈橡胶(NBR)接触式密封件,另一侧采用防尘盖
RS2轴承一侧氟橡胶(FKM)接触式密封件
2RS2轴承两侧带RS2接触式密封件
RS5
轴承一侧或两侧带有氢化丙烯腈丁二烯橡胶(HNBR)接触密封圈
2RS5
轴承两侧带 RS5 接触密封件
RSH轴承一侧带丁腈二烯橡胶 (NBR) 接触密封件
2RSH轴承两侧带 RSH 接触密封件
RSL轴承一侧带丁腈二烯橡胶 (NBR) 低摩擦接触密封件
2RSL轴承两侧带RSL低摩擦密封件
RZ轴承一侧带丁腈二烯橡胶 (NBR) 低摩擦接触密封件
2RZ轴承两侧带 RZ 低摩擦密封件
S
  1. 配对轴承用于使载荷平均分布。 之前的数字表示轴承的数量,例如 NK 50/25 TN/2S
  2. 带有不锈钢 1.4034 部件的塑料球轴承
S0
轴承在工作温度 ≤ 150 °C (300 °F) 时保持尺寸热稳定性
S1
轴承在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2
轴承在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性
S3
轴承在工作温度 ≤ 300 °C (570 °F) 时保持尺寸热稳定性
SB
带较短内圈的 SKF ConCentra 球轴承
SM..特殊润滑脂,后面的两个数字表示润滑脂种类
/SORT..滚针和保持架组件的滚针公差等级,后面的数字表示实际限值(单位 μm),例如 /SORT-2-4
SP尺寸公差符合 ISO 公差 5 级,几何公差符合 ISO 公差 4 级
SKF logo