轴承的基础知识

在轴承选择流程中,应考虑到如下因素:
  • 可用空间
  • 载荷(大小和方向)
  • 不对中
  • 精度和刚度
  • 转速
  • 工作温度
  • 振动水平
  • 污染程度
  • 润滑类型和润滑方法
一旦选择了合适的轴承,还需考虑的一些其他因素如下:
  • 配置中其它部件的结构和设计
  • 适当的公差配合和轴承的游隙或预紧
  • 锁定装置
  • 适当的密封系统
  • 润滑剂的类型和用量
  • 安装和拆卸方法
应用设计中,每一项决策都会影响轴系统的性能、可靠性和成本效益。
SKF 作为领先轴承供应商,制造多种不同类型、系列、设计、变体和尺寸的轴承。 常用轴承在轴承类型和设计中介绍。 其他产品在轴承、轴承单元和轴承座及其子章节中介绍。
SKF logo