尺寸

有关轴承主要尺寸的信息,请参见外形尺寸

倒角尺寸

产品表中列出了径向(r1、r3)和轴向(r2、r4)上的最小倒角尺寸( 图 1)。 这些倒角尺寸符合以下标准中的总方案:
  • ISO 15:2011、ISO 12043:2007和ISO 12044:1995标准,用于径向滚动轴承
  • ISO 355:2007标准,用于径向圆锥滚子轴承
  • ISO 104:2002标准,用于推力滚动轴承
在确定倒圆半径时,需要知道倒角尺寸的范围,此值符合 ISO 582:1995 标准(→ 公差)。
SKF logo