机削金属保持架

机削钢保持架

机削钢保持架通常是用符合 EN 10 025:1990 + A:1993 标准的 S355GT(St 52)非合金结构钢制造。部分机削钢保持架需要经过表面处理,以提高滑动和抗磨损性能。
机削钢保持架一般用于大型轴承,或不适合使用黄铜保持架的应用中,如可能因化学反应而导致黄铜的自然破裂。 钢保持架的最高工作温度为 300°C (570°F)。 钢保持架不受一般用于滚动轴承的矿物油或合成油润滑剂、以及用于清洗轴承的有机溶剂的影响。

机削黄铜保持架

大部分的黄铜保持架是用符合 EN 1652:1998 标准的 CW612N 铸铜或锻铜制造。黄铜保持架不受一般用于轴承的润滑剂影响,包括合成油和润滑脂,并可用普通的有机溶剂进行清洗。 黄铜保持架可用于高达 250 °C(480 °F)的工作温度。
SKF logo