滚动轴承的材料

制造轴承部件所用的材料对滚动轴承的性能和可靠性有很大的影响。 对于轴承套圈和滚动体,通常的考虑因素包括:与承载能力有关的硬度,在滚动接触和不同清洁度下的润滑条件的耐疲劳性,以及尺寸的稳定性。 对于保持架,要考虑的是摩擦、应变和惯性力,而在某些情况下还要考虑与某些润滑剂、润滑油添加剂、溶剂、冷却剂和制冷剂等的化学作用。 这些考虑因素相对的重要性亦受到其它工作参数的影响,包括潮湿、高温、冲击载荷或这些因素的组合,以及其它条件。
滚动轴承内的密封件对轴承的性能与可靠性也有相当大的影响。 它们的材料必须能够抵抗氧化(老化)、磨损和宽温下的化学侵蚀。 两侧都封闭的轴承通常可终身润滑。 有关润滑和润滑剂的详细信息,请参见润滑
由于 SKF 拥有提供多种不同材料、生产工艺和涂层的能力和设备, 因此,SKF 应用工程部可以在轴承、保持架和密封件材料的选择中为您提供帮助,以满足特定应用的需求。
SKF logo