密封件材料

SKF 轴承使用的密封件通常由钢板增强的合成橡胶制成。 所用材料的类型取决于轴承系列和尺寸以及应用要求。 SKF 密封件一般采用以下材料。
丁腈橡胶

丁腈橡胶 (Acrylonitrile butadiene rubber, NBR) 是“通用的”密封材料。 这种用丙烯腈和丁二烯生产的共聚物对下列介质有良好的承受性:

  • 大部分矿物油和基于矿物油的润滑脂
  • 一般的燃料,如汽油、柴油和轻质的民用燃油
  • 动植物油和脂肪
  • 热水

允许的工作温度范围为 –40 至 +100°C(–40 至 +210°F)。 在此温度范围内,密封唇可以短时间干运行。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。 但不宜在更高的温度下运行,因为丁腈橡胶将会硬化。

氢化丁腈橡胶

氢化丁腈橡胶 (Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber, HNBR) 比丁腈橡胶有更佳的耐磨特性,因此用这种材料制成的密封件具有更长的工作寿命。 此外,氢化丁腈橡胶在热油或臭氧中有更强的抗热、抗老化和抗硬化的能力。

氢化丁腈橡胶允许最高的工作温度为 150°C (300°F),比丁腈橡胶的工作温度高出很多。

氟橡胶

氟橡胶 (Fluoro rubber, FKM) 最主要的特性是耐高温和耐化学腐蚀, 它们的抗老化与抗臭氧性很好,密闭性非常好。 即使在非常恶劣的工作条件下,氟橡胶仍然有优异的耐磨性。它能承受 200 °C (390 °F) 或以下的工作温度。 在此温度范围内,密封唇可以短时间干运行。

氟橡胶(FKM)还对油、液压用液体、燃料、润滑剂、无机酸以及脂族与芳香烃有抵抗作用,这些物质会使其它材料制造的密封件失效。 氟橡胶(FKM)不应用于存在酯、醚、 酮、某些胺和热的无水氢氟化物的场合。

氟橡胶(FKM)制成的密封件处于明火或温度超过 300 °C(570 °F)的环境中,会对健康和环境造成危害! 即便在冷却后,它们也存在危险。 请阅读并遵循以下安全预防措施。

聚四氟乙烯(PTFE)

聚四氟乙烯(PTFE)是一种热塑性聚合物,主要的特性是耐高温和耐化学腐蚀。 即使在非常恶劣的环境下,PTFE 密封件仍具有优异的耐磨性,并且可以适应高圆周速度。 允许工作温度范围是 -70 到 +200 °C(-90 到 +390 °F)。 在此温度范围内,密封唇可以短时间干运行。 短时间内能承受可高达 250 °C(480 °F)的温度。

如果由 PTFE 制成的密封件暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。 请阅读并遵循以下安全预防措施。

聚亚安酯
聚亚安酯 (PUR) 是一种抗磨损的有机材料,有良好的弹性。 工作温度范围在 –20 至 +80°C (–5 至175°F)之间。 对矿物油润滑脂、含少量或没有极压 (EP) 添加剂的矿物油、水及水油混合物等有良好的抵抗能力。 但不能抵抗酸、碱或极性溶剂等物质。

警告: 有害气体

关于氟橡胶和聚四氟乙烯的安全注意事项


在不超过 200 °C(390 °F)的正常工作温度下,氟橡胶(FKM)和聚四氟乙烯(PTFE)非常稳定且无害。 但是,如遇到 300 °C(570 °F)以上的高温,如明火或气割枪的火焰,FKM 和 PTFE 会释放出有害的气体。 吸入这些气体或接触眼睛会对人体健康造成损害。 此外,氟橡胶密封件一旦被加热到如此高温,即使在冷却之后的处理也会有危险。 因此,绝不可让它们与皮肤有任何接触。

如果需要处理带有经受过高温的密封件的轴承,例如在拆卸轴承时,应注意以下安全预防措施:
  • 在整个过程中要配戴护目镜、防护手套和合适的呼吸器具。
  • 将剩余的密封件放在一个密封的塑料容器中,并在上面加上标记“腐蚀材料”。
  • 严格遵照材料安全说明书 (Material Safety Data Sheet, MSDS) 中的安全注意事项。

如果接触到密封件,应用肥皂和大量清水洗手;如果接触到眼部,以大量水冲洗眼睛,并立即就医。 如果吸入氟橡胶释放出的有害气体,必须立即就医。

在使用期间,用户须正确地使用和妥善处理产品。 对于因 FKM 或 PTFE 处理不当或因其使用而造成的伤害,SKF 概不负责。
SKF logo