倒角尺寸范围

为确保能给滚动轴承的邻接部件定出合适的倒角尺寸,也为了便于计算保持环的位置,对应最小倒角尺寸(→产品表)的最大倒角限制(图 1),请参阅以下表格:
  • 公制径向和推力轴承(圆锥滚子轴承除外)的倒角尺寸范围(表 1
  • 公制径向圆锥滚子轴承的倒角尺寸范围(表 2
  • 英制圆锥滚子轴承的倒角尺寸范围(表 3
公制轴承极限值符合 ISO 582:1995 标准。英制圆锥滚子轴承极限值与公制轴承区别很大,请参阅 ANSI/ABMA 19.2-1994,但尚未标准化。

计算示例

对于深沟球轴承 6211 的倒角,最大径向倒角尺寸 (r1 max) 是多少? 
从产品表中,可以得出 r1 min = 1.5 mm,d = 55 mm。
表 1中,根据 rs min = 1.5mm 以及 d < 120 mm,可得出最大径向倒角尺寸 r1 max = 2.3 mm。
SKF logo