相邻部件的设计

轴上和轴承座内的滚道加工要求

如果要完全达到轴承或组件的承载能力,对于只有一个轴承圈的圆柱滚子轴承和滚针轴承,当需要配合加工在其它部件上的滚道使用时,其滚道硬度必须达到 58 至 64 HRC 之间。 表面粗糙度则应为 Ra ≤ 0.2 μm 或 Rz ≤ 1 μm。 对于要求不太高的应用场合,可以使用较低的硬度与较粗糙的表面。对于要求较低的应用,可以采用较低的硬度或表面粗糙度。
粗糙度应在滚道实际直径公差范围的 25% 之内,总径向跳动应在滚道实际直径公差范围的 50% 之内。
对于和推力组件相配的滚道,允许的轴向跳动与推力轴承的轴圈和座圈相同(表 1)。
适合作为滚道的材料包括:淬透钢,比如符合 ISO 683-17:1999 的 100Cr6;表面硬化钢,比如符合 ISO 683-17 的 20Cr3 或 17MnCr5;以及可以部分硬化的感应淬火钢。
在相关部件(如轴或轴承座)上加工的滚道,建议的渗碳深度取决于各种因素,包括动载荷比和静载荷比(分别为 P/C 和 P0/C0)、以及其本体芯部硬度,因此很难给出一些通用的参考值。 例如,当本体芯部的硬度为 350 HV 时,建议的渗碳深度是以滚动体直径的十分之一来衡量,因为纯静态载荷低于或等于基本额定静载荷。 在动载荷的情况下,可以允许更浅的渗碳深度。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

安装和拆卸的准备工作

在进行轴承配置设计时,为了便于日后的安装和拆卸,SKF 建议在设计阶段做一些准备工作,尤其是应用大型轴承的工况。 例如,在轴肩和轴承座肩上加工几道凹槽,以便放入拆卸的工具(图 1)。 或在轴承座上加工一些螺纹孔,便可以使螺栓把轴承推离其孔肩(图 2)。
如果使用注油法安装或拆卸圆锥形座上的轴承,或从圆柱形座上卸下轴承,应在轴上加工油道和油槽(图 3图 4)。 有关连接供油管的螺纹孔、油槽和油路等尺寸的建议,请参见表 1表 2
SKF logo