圆锥孔轴承

圆锥孔轴承可直接安装到圆锥形轴座、紧定套或退卸套上(图 1图 2图 3 图 4)。 安装到圆柱形轴颈的紧定套具有表面锥度。 无论轴承是安装到紧定套上还是直接安装到轴上,轴承内圈的公差配合并不是预先取决于轴颈,这与圆柱孔轴承的情况相同。 而圆锥孔轴承的公差配合是取决于内圈在圆锥形轴颈或轴套上推进的距离。 必须考虑轴承游隙自调心球轴承球面滚子轴承以及 CARB 圆环滚子轴下提及的特别注意事项。
如果轴承是安装到紧定套或退卸套上,与轴套相连的轴颈可以允许有较宽的公差带,但总径向跳动公差必须减小(→轴承配合面和挡肩的尺寸和形位公差)。
SKF logo