圆锥形轴颈的公差

轴承直接安装到圆锥轴座时,轴座直径公差等级宽于圆柱座公差等级。图 1 所示为 IT9 等级直径公差,形位公差与圆柱轴座相同。 对于安装到圆锥形轴颈上的滚动轴承,SKF 建议:
  • 圆锥形轴颈的允许锥度偏差是基于轴承宽度 B,并相当于 IT7/2 的公差值(图 1)。 根据设计目的,公差数值必须用度来表示。 公差值可根据以下公式计算



    锥度的允许偏差可根据以下公式计算



    其中
    Δk =锥度的允许偏差
    Vk =锥度的允许偏差范围
    B=轴承宽度 [mm]
    IT7=基于轴承宽度的公差等级的值 [mm]
    k=锥度系数
    = 12 锥度 1:12
    = 30 锥度 1:30

  • 平直度公差等级 IT5/2,根据直径 d 确定,定义为: “沿轴之圆锥表面的每一块轴向平面上,公差区由两条相距为t的平行线来界定。”

  • 圆度公差等级 IT5/2,根据直径 d 确定,定义为:轴圆锥形表面两个同心圆之间各径向平面间距 “t”。 在需要高运行精度的应用中,应使用 IT4/2。

图 1 仅为锥度尺寸和几何公差。要确定轴向锥度,需提供单独规格。
为了检查轴锥度是否在建议公差范围内,SKF 建议使用特殊的锥度规,在两个环形座间测量。 更实用但精确度较低的测量方法,包括使用环规、锥度规或正弦规。 有关 RKM、9205、GRA 30 系列环规和 DMB 圆锥量规等 SKF 测量设备,请联系 SKF 应用工程服务部。
SKF logo