选择密封件类型

轴承配置的密封件,即使在最恶劣的工作条件下,也应以最小的摩擦和磨损为轴承提供最大的保护。 由于轴承性能和使用寿命与润滑剂有效性和清洁度紧密相关,因此密封件是轴系中的关键部件。 有关污染物对轴承性能影响的更多信息,请参考选择轴承尺寸
在为特定轴系选择最合适的密封件形式时,有许多考虑因素。 其中包括:
  • 润滑剂类型: 油、油脂或其他
  • 密封件接触面的圆周速度
  • 轴方向: 水平或垂直
  • 可能出现的轴不对中或偏差
  • 跳动和同心度
  • 可用空间
  • 密封件的摩擦及其产生的温升
  • 工作环境的影响
  • 成本
有关所有应用方面的详细信息,请参阅:
如果对给定应用条件的密封配置缺乏或没有经验,SKF 作为全球最大的密封件制造商之一,可以协助用户选择密封件。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo