由弹簧产生的预紧

在小型电机(尺寸最大达 132)或类似应用中使用带预紧的轴承,可以帮助降低轴承运行时的噪声。 在这种轴承系统中,轴的两端通常都是使用单列深沟球轴承。 施加预紧最简单的方法是使用弹簧或弹簧组件(图1)。 弹簧作用在两个轴承中的一个外圈上。 该外圈必须能够做轴向位移。 即使轴承因轴的膨胀而发生了轴向移动,预紧力实际上能够保持不变。 所需的预紧力可用以下公式估算

F = k d
式中
F=预加载荷力 [kN]
d=轴承内径 [mm]
k
=系数如下所述
根据电机设计,系数 k 取值在 0.005 和 0.01 之间。如果预加载荷主要用于防止外部振动损坏静止轴承,需要更大预加载荷,应选用 k=0.02。
在高转速的磨床主轴应用中,以弹簧在角接触球轴承的主轴施加预紧也是常用的方法。 但是,这个方法不适合要求高度刚性、载荷方向变化或会发生不确定冲击载荷的轴承应用场合。
SKF logo