轴承预紧的作用

轴承预紧带来的主要好处包括但不限于以下:
  • 提高刚性
  • 减小噪声级别
  • 改进轴引导
  • 补偿在运行中的磨损
  • 延长轴承使用寿命

提高刚性

轴承的刚性是指轴承上的作用力与其弹性变形的比。 受到预紧的轴承,在一定范围内的载荷所导致的弹性变形,比没有预紧的轴承要小。

减小噪声级别

随着轴承工作游隙的减小,滚动体在无载荷区中的引导越好,这样可以减小轴承运行时的噪声级别。

精确的轴引导

因为预紧可提供更高的刚性,减少因受力而产生的挠曲,因此预紧轴承可以提高轴引导的精确性。 例如,对轴承圈和小齿轮轴承施以不同的预紧可以提高刚度,这样可以使齿轮的啮合更精确和更稳定。 这样可以将动态力减到最小,并减小噪声,因而可以延长齿轮的使用寿命。

补偿在运行中的磨损

轴承配置在运行中会因为磨损而导致游隙增加。 此游隙可以通过预紧来补偿。

延长轴承使用寿命

在某些应用中,最佳的预紧轴承系统(→选择正确的预紧)可以提高运行的可靠性,使载荷更均匀地分布以及延长轴承的使用寿命。
SKF logo