油浴润滑的拖曳损失

SKF油浴润滑拖曳损失计算模型会考虑滚动 体穿过润滑油所遇到的阻力以及润滑油粘度 的影响。 在下列条件下,它可提供足够精确的结果:
  • 储油池较大。 储油池的大小、几何结构或 外部油搅动的影响可忽略不计。
  • 轴处于水平位置。
  • 内圈以恒定转速旋转。 不高于允许速度。
  • 油粘度在以下限制范围内:
    • 当轴承浸泡在最多油位一半或更少位置时(油位H  D/2)为 500 mm2/s
    • 当轴承浸泡在对于油位一半位置时(油位H > D/2)为 250 mm2/s
油位H从外圈滚道和滚动体的最低接触点开始测量(图 1)。 最低接触点的位置可进行足够精确地估计:
  • 圆锥滚子轴承: 外径 D [mm]
  • 所有其它径向滚动轴承: 外圈平均直径 [mm] = 0,5 (D + D1)
球轴承拖曳损失的摩擦力矩可用以下公式估算

Mdrag Frictional moment of drag losses for ball bearings

滚子轴承拖曳损失的摩擦力矩可用以下公式估算

Mdrag Frictional moment of drag losses for roller bearings

滚动体相关的常数为:

Kball Rolling element constant

Kroll Rolling element constant

拖曳损失摩擦力矩公式中使用的变量和函数是:

Cw Variable for frictional moment of drag loss

lD Variable for frictional moment of drag loss

ft = sin(0,5 t),当 0  t  π

ft = 1,当 π < t < 2 π

Rs Variable for frictional moment of drag loss

t Variable for frictional moment of drag loss 

当 H ≥ 1,2 dm, 使用 H = 1,2 dm

fA Variable for frictional moment of drag loss

其中 
M阻力 =拖曳损失的摩擦力矩[Nmm]
VM =拖曳损失系数(图解1
B=轴承宽度 [mm]:
  • 对于圆锥滚子轴承 → 宽度 T
  • 对于推力轴承 → 高度 H
dm =

轴承平均直径 [mm] 

= 0.5 (d + D) 

d=轴承内径 [mm]
D=轴承外径 [mm]
H=油位(图 1) [mm]
irw=球轴承的列数
KZ=与轴承类型有关的几何常数(表 1
KL=与滚动轴承类型有关的几何常数(表 1
n=转速 [r/min]
ν
=在工作温度下的运动粘度 [mm2/s]

垂直轴的拖曳损失

计算垂直轴的拖曳损失时,可以根据轴承完全浸没时的计算方法求出近似值。 求出的Mdrag 值应乘以一个系数,这个系数等于浸没部分的宽度(高度)与总轴承宽度(高度)的比。
SKF logo