密封件的摩擦力矩

对于带接触式密封圈的轴承,密封圈引起的摩擦损耗可能比轴承中产生的更大。 对于两侧带密封圈的轴承,密封圈的摩擦力矩可根据以下经验公式估算:

M密封件 = KS1 dsβ + KS2

其中
M密封件 =密封件的摩擦力矩 [Nmm]
KS1
=常数(表 1)取决于:
  • 密封件类型
  • 轴承类型和尺寸
ds =密封接触面直径 [mm] (表 1
β =指数(表 1)取决于:
  • 密封件类型
  • 轴承类型
KS2 =常数(表 1)取决于:
  • 密封件类型
  • 轴承类型和尺寸
如果轴承只有一侧带密封件,那么摩擦力矩应为0.5M密封件
对于外径大于25 mm、带 RSL 型密封圈的深沟球轴承,无论是一侧或两侧带密封件,也应使用M密封件的计算值。
SKF logo