启动力矩

滚动轴承的启动力矩是指轴承开始旋转时必须克服的摩擦力矩。 因此,只有滑动摩擦力矩或密封件的摩擦力矩(如适用)需要考虑。 环境温度20至30 °C(70至85 °F)时,启动力矩可用以下公式计算

M启动 = Msl + M密封件

其中
M启动 =启动摩擦力矩 [Nmm]
Msl =滑动摩擦力矩 [Nmm]
M密封件 =密封件的摩擦力矩 [Nmm]
但是,启动力矩会大幅高于带大接触角的滚子轴承。 比313、322 B、323 B和T7FC系列圆锥滚子轴承高出四倍,并且比球面滚子推力轴承高出八倍。
SKF logo