轴承选择和应用原则

一个完整的轴承系统不仅仅包括轴承, 还有其它相关部件,如轴和轴承座等,它们全都是整个系统不可分割的组成部分。 润滑剂和密封件也是相当关键的部件。 为最大程度提升轴承性能,必须供应正确剂量的适用润滑剂,以减少轴承中的摩擦并防止腐蚀。 密封件非常重要,因为它们可将润滑剂保留在轴承内,并可防止污染物进入。 因为清洁度对于轴承使用寿命而言具有重大影响。 这也是SKF制造和销售一系列工业密封件和润滑系统的原因。
本部分及其子部分提供设计轴承系统所需的基本信息,这些信息按照一定顺序排列,便于用户查询。 但轴承的应用和相关的范围甚广,本型录中无法给出每一种轴承具体应用所需的信息。 因此,在许多场合下,建议用户向 SKF 应用工程服务部门查询,了解有关详细信息。 此技术服务部门可执行复杂的计算、诊断和解决轴承性能问题,并帮助用户选择轴承。 此外,对于致力于改善其应用性能的所有用户,SKF 建议联系此部门以获得支持与帮助。
本部分及其子部分中包含的信息通用,适用于大多数滚动轴承。 有关特定类型轴承的信息,请参见相关产品章节。
SKF logo