基础油粘度

用于润滑滚动轴承的润滑脂,在 40 °C (105 °F) 时基础油粘度通常在 15 至 500 mm2/s 之间。 如果润滑脂基础油在 40 °C (105 °F) 时粘度高于 500 mm2/s,其淅油率会非常低,这样轴承就不能得到充分润滑。 因此如果由于低速,在 40 °C (105 °F) 时需要粘度高于 500 mm2/s ,以及轴承在极高或极低温度下运转,都必须十分谨慎。 在这些情况下,请联系 SKF 应用工程服务部门。
基础油粘度还决定轴承的最高建议速度。 可允许的油脂转速还受到油脂剪切强度的影响,而剪切强度是由增稠剂决定的。 润滑脂制造商通常用“速度系数”参数表示承受转速的能力,可以使用以下公式计算

A = n dm

其中
A
=速度系数 [mm/min]
n=转速 [r/min]
dm=

bearing mean diameter [mm] 

= 0,5 (d + D)

如果速度系数 A 超过了参考限值的 70 % (表 1), 应验证所选润滑剂对 速度一节中提供的速度限值的影响,并检查旋转速度是否在这些限值之内。
关于超高转速应用,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo