稠度

润滑脂按照 NLGI(NatioLubricating Grease Insititue,美国润滑脂学会)所定的标准分成不同的稠度等级。 在其规定的温度范围内工作一段时间后,润滑脂的稠度不可以有太大的变化。 温度升高时发生软化的润滑脂可能从轴承配置中渗出。 或润滑脂因低温而变得太硬,又可能会影响到轴承的转动或淅油不足。
适用于滚动轴承的润滑脂,是以金属皂作为稠化剂,稠度为 NLGI 1、2 或 3 级。 最常见的润滑脂稠度等级是2级。低稠度的润滑脂多在低温场合中使用,或用于需要较好泵送性能的工况。 在垂直轴的轴承配置,最好使用稠度 3 的润滑脂,并在轴承下方加一块挡板以防止润滑脂从轴承流走。
在振动工况下,润滑脂会受到重复的碾压,因为在振动的作用下,润滑脂会被不断地甩回轴承。 在这些应用中,工作期间稠度不会变化且稠度较高的润滑脂会有一定的帮助。
聚脲基润滑脂在应用中不同的剪切速率下,可能会变软或变硬。 因此在垂直轴的应用中,无论工作温度高低,聚脲基润滑脂在某些条件下都可能会出现泄露的问题。
SKF logo