油润滑

油润滑一般用于润滑滚动轴承,当:
  • 轴承的转速或工作温度很高而不适合使用润滑脂时
  • 需要把过多的热量从轴承带走时
  • 联接零部件(如齿轮)采用油润滑时
为了延长轴承工作寿命,无论采用哪一种油润滑的方法,都必须确保润滑油的清洁。 包括:
  • 循环油润滑法
  • 喷油润滑法
  • 油气润滑法
在采用循环油润滑和油气润滑时,必须有合适尺寸的供油管道,使经过轴承后的润滑油可以流出轴承配置之外。
SKF logo