更换润滑油

更换润滑油的频率主要取决于工作条件和润滑油用量。
采用油浴润滑时,只要工作温度不超过 50 °C (120 °F),而且受到污染的机会很小,通常一年更换一次已经足够。 温度较高的应用场合,换油的频率也高。例如,工作温度约为 100 °C (210 °F) 时,则应每三个月更换一次油。 在恶劣的工作条件下,也需要更频繁地更换润滑油。
采用循环油润滑系统时,更换润滑油的时间是取决于总油量的循环频率以及系统中有没有对润滑油进行冷却。 通常需要通过测试和定期查看润滑油是否受到污染或过度氧化来确定合适的更换间隔。 喷油润滑也应采用相同的方法。 在油气润滑中,润滑油只会通过轴承一次,而并非循环使用。
SKF logo