润滑油的选择

润滑油的选择主要是根据在正常工作温度下,形成足够厚度的液动膜所需的粘度。 油的粘度与温度有关,随着温度升高而降低。 而润滑油的粘度与温度之间的关系,与粘度指数 (VI) 有关。 对于滚动轴承,建议使用粘度指数较高(随温度变化较小)的润滑油,一般至少为 95。
要在滚动体和滚道之间的接触区形成足够厚的油膜,润滑油在正常工作温度下必须保持最低的粘度。 在使用矿物油的情况下,正常工作温度下提供充分润滑所需的额定粘度 ν1 可参照图表 1 确定。 在凭经验或以其它方式可以判定工作温度时,在国际标准参照温度40 °C(105 °F) 时的相应粘度可从图解2获得,该图解为粘度指数为95的油品而编制。
在相近的工作条件下,某些类型的轴承(如球面滚子轴承、圆环滚子轴承、圆锥滚子轴承和球面滚子推力轴承)的工作温度通常比其他类型的轴承(如球轴承和圆柱滚子轴承等)要高。
在选择润滑油时,应考虑以下各个因素:
  • 选择实际工作粘度 n 高于所需最低粘度 v1图表 5)的润滑油,可能有助于延长轴承的寿命。 选择 ISO VG 粘度级数较高的矿物油,或选择粘度指数更高的润滑油,即可以达到 v > v1,但润滑油必须有相同的压力-粘度系数。 由于粘度增加的同时可能提高轴承的工作温度,因此实际上,利用这种方法来改进润滑条件有一定的限制。
  • 如果粘度比 κ < 1(→粘度比 κ),SKF 建议使用含极压添加剂的润滑油。 如果 κ < 0.4,就必须使用含极压添加剂的润滑油。 在中大型滚子轴承的应用中,如 κ > 1,采用含极压添加剂的润滑油可能有助提高运行的可靠性。 但必须注意,某些极压添加剂可能会带来相反效果。
  • 在极高或极低转速、极重或极轻载荷、或非正常润滑等的条件下,请联系 SKF 应用工程服务部门。

计算示例

轴承的内径 d = 340 mm,外径 D = 420 mm,所需转速 n = 500 r/min。 在参考温度 40 °C (105 °F) 下,所需粘度 v 为多少?
图表 1中,dm = 0.5 (340 + 420) = 380 mm 且 n = 500 r/min ,在正常工作温度下得到充分润滑所需的额定粘度 v1 约为 11 mm2/s。 从图表 2(→269 页)中看出,假定正常工作温度为 70 °C (160 °F),需要 ISO VG 32 粘度等级的润滑油,即在参考温度为 40 °C (105 °F) 时,实际粘度 n ≥ 32 mm2/s。
SKF logo