连续润滑

因污染的不利影响,使得计算出的再润滑间隔很短时,或在不便采用其它重新润滑工序的情况下(例如,很难接触到轴承),可以使用该工序。 由于润滑脂过度搅动可能会导致温度过高,连续润滑一般比较适合在转速相对较低的应用,例如:
  • 对于球轴承,速度系数 A < 150 000 mm/min
  • 对于滚子轴承,速度系数 A < 75 000 mm/min
在这些情况下,轴承座的初始填脂量可高达 90%,每一时间单位的补给润滑脂量,可以根据估算出的 Gp(→补给润滑脂),以相应的补充润滑间隔来平均分配油脂量。
如果采用连续补充润滑,则需检查在当时的环境温度下,能否通过油管,利用油泵充分地输送润滑油脂。
持续润滑可通过单点或多点自动润滑器进行,例如 SKF SYSTEM 24 或 SKF MultiPoint 多点润滑器。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SYSTEM Monoflex、SYSTEM Proflex、SYSTEM Duoflex 和 SYSTEM Multiflex 等集中润滑系统能够可靠地传输大量润滑脂。 有关 SKF 润滑系统的更多信息,请参见润滑解决方案
SKF logo