补充润滑间隔

安装在水平轴上且为内圈转动的轴承,在正常和清洁条件下的补充润滑间隔 tf,是以下相关变量的函数,可从图表 1得出:
  • 速度系数 A 乘以相应的轴承系数 bf,其中
    • A = n dm [mm/min]
    • bf = 取决于轴承类型和载荷条件的轴承系数(表 1
    • dm = 轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
    • n = 转速
  • 载荷比 C/P
补充润滑间隔 tf 是预计优质润滑脂(包含矿物油和锂基增稠剂)在工作温度为 70 °C (160 °F) 时能正常工作的小时数。 如果轴承的工作条件不同,则需调整补充润滑间隔(图表 1)(→ 根据不同工作条件和轴承类型调整补充润滑间隔)。
如果速度系数 A 超过了参考限值的 70 % (表 1), 应验证所选润滑剂对 速度一节中提供的速度限值的影响,并检查旋转速度是否在这些限值之内。
使用高性能润滑脂有可能延长补充润滑间隔时间和润滑脂寿命。
有关密封型轴承的润滑脂寿命,请参阅相关产品章节。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo