SKF 润滑脂

SKF 能提供多种专门用于滚动轴承的润滑脂,可以满足大部分应用的需要。 这些润滑脂是根据对滚动轴承润滑的最新研究制成。 SKF 有一套完善的监测系统,对产品进行持续的监测,以保证润滑脂的质量。
SKF 润滑脂最主要的技术规格和快速选择指南请参见表 1 - 第 1 部分表 1 - 第 2 部分图表 1根据 SKF 的交通灯概念列出了可使用 SKF 油脂的温度范围。
有关 SKF 润滑脂的更多信息,请参见 SKF 维护和润滑产品润滑解决方案型录。
如需更准确地选择适合特定轴承类型和应用的润滑脂,可使用 SKF 在线润滑脂选择程序SKF LubeSelect
SKF logo