轴承的存放

只要贮藏室的相对湿度不超过60%,温度变化不大,轴承就可以放在原包装中存放数年。 贮藏室也应该不受振动和摇晃的干扰。
密封轴承或带防尘罩的轴承,经长期存放后,轴承中填充的润滑脂的润滑特性可能会降低。 未存放在原包装中的轴承应妥善保存,防止受到腐蚀与污染。
大型滚动轴承存放时只能平放,内外圈的侧面最好全部受到支撑。 如果直立存放,由于内外圈和滚动体部件较重,而内外圈壁相对较薄,可能会造成永久变形。
SKF logo