安装与拆卸

为了确保轴承的性能,以及防止轴承提前失效,安装球轴承和滚子轴承时必须采取正确的方法和保持环境的清洁。
与其它精密部件一样,安装滚动轴承时 应尽量小心。 与其它精密部件一样,安装滚动轴承时 应尽量小心。 SKF能提供一系列的维护产品,适用于轴承的安装和拆卸,包括机械和液压工具以及加热设备等,还有其它与轴承相关的维护产品。 这一系列的产品 使装拆轴承的工作更简便快捷,并能达到理 想的效果。 更多信息,请参见维护产品
要尽量延长轴承的工作寿命,必须正确 地安装轴承,而这方面的工作并不是想象中 的简单,尤其是特大型的轴承。 为确保轴承 的正确安装和维护,SKF定时开设各种研讨会 和实际操作培训课程,这也是SKF可靠性系统 可以提供的一部分服务。 当地的SKF公司还提供安装和维护方面的协助。
以下提供的仅是一些较简单和通用的信 息,主要是为了让机械设备的设计人员了解 有关便于轴承装拆必须考虑的因素。 实际安装和拆卸工序的详细说明,在“SKF 轴承维护手册”中可以查到,可通过当地的SKF代表或访问SKF @ptitude Exchange获取该手册。
特定轴承的详细安装说明可以登录skf.com/mount查询。
SKF logo