检查和清洁轴承

滚动轴承和所有其它关键的机械零部件一样, 须要定期清洁和检查。 检查的间隔完全是取决 于工作条件。
如果可以通过某些方法来判断轴承的运行 状况,例如轴承运行时发出的噪音、温度的变 化或检查润滑剂等。 那一般在每年对轴承和轴 承配置中的其它部件作一次彻底的清洗和检验 便已足够。 承受重负荷的轴承,必须更频繁的 进行检查,例如轧钢设备中的轴承,应在每次 更换轧辊时详细检查轴承的状况。
清洁轴承时应使用合适的溶剂,如石油溶 剂和石蜡等,在清洗完成后,应立即加上防锈 剂或润滑脂以防止轴承受到腐蚀, 尤其是一些 长期不使用或备用机械设备中的轴承。
SKF logo