安装和拆卸的准备工作

安装前,应准备好所有必需的零部件、工具、设备和相关数据等。 还要仔细研究图纸或有关 说明,以确定不同部件的正确安装顺序。
小心检查轴承座、轴、密封件和其它 轴承配置中的零部件,以确保配合面清洁和 良好,还应特别检查螺孔、导管或沟槽,以 防止存有一些加工的残留物。 经铸造的轴承 座,应确保无型芯砂留在一些未经机加工的 表面上,并去除所有毛刺。
要检查轴承配置所有零部件的尺寸精度和形状精度。 相关部件必须达到所需的精度并符合规定的公差范围,轴承才可以发挥应有的性能。 圆柱形轴颈和座孔的直径,一般用千分尺或内径千分尺在两个横截面和四个不同位置进行测量(图1)。 圆锥形轴承座则采用环规、专用锥度规或正弦规检查。
有关的检查和测量结果,建议保留作为记录,以供需要时参考。 测量时,很重要的一点是,被测部件和测量仪器的温度应该大致相同。 在进行测量时,零部件和测量仪器应保持在大致相同的温度,以保证测量的准确性。 如果涉及特大型轴承及相应的大而重的零部件时,这样做就尤为重要。
轴承应保留在原包装中直到安装前的一刻,以防止灰尘等污染物的进入。 在一般情况下,无需除去出厂前涂在轴承上的防锈剂,只需擦拭轴承的外圆和内孔便可。 但如果轴承是以脂润滑并应用在很高或很低的温度,或所用的润滑脂与防锈剂并不兼容,则有需要在安装前把轴承清洗并小心晾干,以避免破坏润滑脂的作用。 这样做是为了防止对润滑脂的润滑性造成不利影响。
如果轴承因处理不当( 例如包装破损等)而有可能被污染物进入,也有必要在安装前把轴承清洗和晾干。
从原包装中取出的轴承,如果在表面上的 防锈剂相对较厚或有较高的粘性,则同样需要 把轴承清洗和晾干。 部分外径大于420 mm的特大型轴承可能会有这种情况, 此情况可以使 用石油溶剂或石蜡来清除轴承上防锈剂。
如果使用的是带密封圈或防尘盖的轴 承,由于在出厂时已填入润滑脂,在安装前 不可清洗。
SKF logo