轴承的存放

轴承、密封件和润滑剂存储环境会对他们的性能产生负面影响。 库存控制在性能方面也发挥重要作用,尤其是在使用密封件和润滑剂的情况下。 因此,SKF 建议采用“先进先出”的库存政策。

存放条件

要最大限度延长轴承使用寿命,SKF 建议采用以下基本储存原则:
  • 将轴承平放在无振动、干燥、阴凉并且温度稳定的环境中。
  • 按如下方式控制和限制存放区域的相对湿度:
    • 20 °C(68 °F)下,75%
    • 22 °C(72 °F)下,60%
    • 25 °C(77 °F)下,50%
  • 将轴承存放在原始未开封包装中,在安装前一刻才打开,以避免污物的进入和受到腐蚀。
  • 未存放在原包装中的轴承应妥善保存,防止受到腐蚀与污物的进入。

开式轴承的储藏寿命

SKF 轴承上具有防锈化合物涂层,并在销售前进行合理包装。 开式轴承,如果存放条件合适,其防腐保护期可长达五年。

闭式轴承的储藏寿命

SKF 闭式轴承的最长存放间隔时间依据轴承中的润滑剂而定。 随着时间的推移,润滑油会老化、冷凝而且油和增稠剂会分离,从而劣化。 因此,闭式轴承的存放期不能超过三年。
SKF logo