拆卸紧定套上的轴承

对安装在紧定套配直身轴上的小型轴承,可以使用锤子来敲击均匀作用在轴承内圈端面的小钢块来拆卸(图1)。 在此之前,需要将紧定套锁紧螺母拧松数圈。
对安装于紧定套配阶梯轴上的小型轴承,可以使用锤子通过一个特制的的套筒敲击紧定套锁紧螺母的小端面来拆卸(图2)。 在此之前,需要将紧定套锁紧螺母拧松数圈。
对于安装在紧定套配阶梯轴上的轴承,使用液压螺母可使轴承拆卸更简便。 为此,必须在紧靠液压螺母活塞的位置安装合适的止动装置(图3)。 注油法是更简易的方法,但必须使用带有油孔和油槽的紧定套。
SKF logo