拆卸

如果轴承在拆卸后需要再次使用,拆卸时施加的作用力绝不可通过滚动体来传递。
拆卸分离式轴承时,连滚动体保持架组 件的轴承圈与另一个轴承圈可以分开独立拆 卸。 而拆卸非分离型的轴承时,应先把以间 隙配合的轴承圈卸下。 拆卸过盈配合的轴承,需要根据其类型、尺寸和配合方式使用不同的工具,以下是一些 适用于较常见情况的拆卸工具和方法的介绍。 以下是轴承尺寸的分类:
  • 小型 → d ≤ 80 mm
  • 中型 → 80 mm < d < 200 mm
  • 大型 → d ≥ 200 mm
SKF logo