安装、拆卸和轴承维护

滚动轴承是可靠的机械元件,如果对其进行正确的安装和维护,可延长其使用寿命。 适当的安装需要经验、精度、一个清洁的工作环境和正确的工具。
为提倡正确的安装技巧、速度、精度和安全性,SKF 提供种类齐全的高品质安装和维护产品。 其中包括各种各样的机械和液压工具,以及轴承加热器和油脂。 有关 SKF 维护产品的更多信息,请参见维护产品
正确地安装轴承并不是想象中的简单,尤其是大型轴承。 为确保轴承 的正确安装和维护,SKF定时开设各种研讨会 和实际操作培训课程,这也是SKF可靠性系统 可以提供的一部分服务。 当地的 SKF 公司或 SKF 授权经销商还提供安装和维护方面的协助。
SKF logo