检查和清洁

滚动轴承和所有其他关键机械零部件一样,需要定期清洁和检查。 检查的间隔时间完全取决于工况。
如果可以通过某些方法来判断轴承的运行状态,例如使用状态监测设备、用电子听诊器听取轴承发出的噪音、监测温度或分析润滑剂,那一般在每年对所有零部件作一次彻底的清洗和检验便已足够。 承受重载荷的轴承,必须更频繁地进行检查。
清洁轴承时应使用合适的溶剂,如石油溶剂或石蜡等,在清洗完成后,应立即加上防锈油或润滑脂以防止轴承受到腐蚀。 这一点对于一些长期不使用或备机中的轴承来说尤其重要。
SKF logo