圆柱孔轴承的安装

安装非分离式轴承时,通常是先安装过盈配合的轴承套圈。

冷安装

安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。 敲击时应尽量均匀地作用在轴承圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。 不用套筒而使用轴承安装工具(图 1) 或安装用冲帽(图 2) 可将安装力施加到中心位置。
大部分轴承都采用压入法进行安装。
如果要将轴承的内外圈同时装到轴上和轴承座中,必须确保以相同的压力同时作用在内外圈上,且必须与安装工具接触面在同一平面上。 在可能的情况下,应使用 SKF 轴承安装工具进行安装(图1)。
在安装自调心球轴承时,可以利用一些特别设计的安装环,以防止把轴承和轴组件装进轴承座时发生外圈倾斜和旋转(图3)。 12 和 13 系列中的大型自调心球轴承的钢球突出于轴承的端面。 安装这些轴承时,需考虑这一设计特点。
对于分离式轴承,由于内圈和外圈可以分开安装,安装的工序一般较为简单,尤其是内外圈均采用过盈配合的轴承。 将轴及内圈组件安装到装有轴承外圈的轴承座中时,确保对准,以避免划伤滚道和滚动体。 在安装内圈一侧带挡边或不带挡边的圆柱和滚针轴承时,建议使用导向套(图4)。 套筒的外径应等于内圈滚道直径,机械加工后应符合圆柱滚子轴承的公差等级 d10,和滚针轴承的公差 0/-0,025 mm。

热安装

通常情况下,对于较大型轴承的安装,不通过加热轴承或轴承座是不可能的,因为随着尺寸的增大,安装时需要的力越大。
轴承圈和轴或轴承座之间的温差要求,取决于过盈度和轴承座的直径。 开式轴承加热的温度不得超过 120 °C(250 °F)。 SKF 不推荐将带有密封件或防尘盖的轴承加热至 80 °C (175 °F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。
加热轴承时,应避免局部过热。 为使轴承均匀可靠地受热,SKF 建议使用SKF 电机感应加热器(图 5)。 如果使用电热板的方式进行加热,必须将轴承翻动数次,使温度更平均地增加。 密封轴承的密封件不应直接接触加热板。 在轴承和电热板之间放一个套圈。
SKF logo