中大型轴承

较大轴承 (d > 120 mm) 需要更大的力来安装,因此应使用 SKF 液压螺母。 在适用的地方,SKF 建议在安装前为使用注油法的轴做好准备。 结合使用两种方法,轴承的安装和拆卸会更加快捷、简单和安全。 有关液压螺母和注油法所需注油设备的更多信息,请参阅维护产品

使用 SKF 液压螺母安装

可在 SKF 液压螺母的帮助下将圆锥孔轴承安装在:
  • 在圆锥形轴颈上(图1
  • 在紧定套上(图 2
  • 在退卸套上(图 3
液压螺母可以固定在轴的螺纹部分(图 1)或紧定套的螺纹部分上(图 2图 3)。 环形活塞紧靠轴承内圈(图 1图 2)或轴上的止动装置, 止动装置可以是轴螺纹上的螺母(图 3),也可以是装在轴端的端板。 通过油泵把液压油注入液压螺母,可以驱动环形活塞,准确和安全地安装到适当的位置。

注油法

注油法的工作原理是:液压油在高压下通过油孔和油槽,注入轴承和轴颈之间的配合面,形成一层油膜。 油膜将配合面分开,使得配合面之间的摩擦大幅减少。 这种方法通常用于直接把轴承安装在圆锥形轴颈上的情况(图4)。 必需的油孔和油槽应是整体轴设计的一部分。 如果紧定套和退卸套已加工有油孔油槽,这种方法也可用于将轴承安装在紧定套或退卸套上。
安装在油管的退卸套上的球面滚子轴承如图 5 所示。将油注入所有配合面,在拧紧螺栓时,退卸套可推进至轴承内孔。
SKF logo