测试运行

安装完成后,应用应进行试运行以确定所有部件是都否运行正常。 在试运行的过程中,不适宜以实际的工作载荷来进行,应只对轴承施加部分的载荷,并以不同转速在分阶段的情况下进行。 滚动轴承绝不能在无载荷条件下启动并加速至高速运转,因为可能会有滚动体滑动和滚道损坏的的巨大风险,保持架也可能会承受不被允许的压力。 需应用最小轴承载荷(参见相关产品章节中的最小载荷)。
噪音或振动可用 SKF 电子听诊器进行检查。 在正常的情况下,轴承会发出均匀和低沉的鸣声。 轴承发出啸叫或尖锐刺耳的声音,说明润滑不充分。 轴承发出不均匀的隆隆声或捶击声,大多是因为轴承中存在杂物,或轴承在安装过程中受损。
启动后轴承温度立即升高,这是正常现象。 例如,在采用脂润滑的情况下,轴承温度要等到润滑脂在轴承布局中均匀分布后才会下降,此后将达到平衡温度。 异常高温或是温度不断大幅升高,说明轴承配置中润滑剂过多或轴承发生了径向或轴向变形。 其他原因可能是相关部件未经正确的制作或安装,或者密封件产生过多的热量。
在试运行过程中,或试运行一结束,请检查密封件、所有润滑系统以及液位水平。 如果噪音和振动达到了非常严重的程度,建议检查润滑剂是否受到污染。
SKF logo