SKF 工程咨询服务

本网站相关部分提供计算和设计轴承配置时所需的基本信息。 但在某些应用中,可能因为类似轴承配置的经验不足,或生产成本和/或运行的可靠性非常重要,因而需要尽量精确地预测轴承的寿命。 在这些情况下,建议咨询 SKF 的工程咨询服务部门。 SKF 的工程咨询服务部门拥有 SKF 百年来在旋转机械方面积累的全球经验,加上先进的计算机程序,可以进行精确的计算和模拟试验。
他们能提供完整的SKF应用技术支援。 SKF 应用工程专家可以提供下列支持和服务:
  • 分析技术问题
  • 建议合适的系统解决方案
  • 选择合适的润滑剂和润滑方法以及最佳的维护计划。
针对原设备生产商 (OEM) 和最终用户的设备及安装需求,SKF 工程咨询服务部门推出了新的服务。 可以带来以下的好处:
  • 加快开发过程,缩短产品投放市场的时间
  • 通过生产前的模拟试验,降低实施成本
  • 通过降低噪声和振动水平,改善轴承配置
  • 通过提高轴承性能,把机械的整体尺寸缩小
  • 通过改进润滑或密封系统,延长轴承的使用寿命

先进的计算机程序

SKF 工程咨询服务部门拥有先进和精确的计算机程序,可用于以下研究和分析:
  • 对整个轴承配置(包括轴、轴承座、齿轮和联轴器等)进行模型分析
  • 进行静态分析,以确定机械系统部件的弹性变形及应力分布
  • 进行动态分析,以确定系统在不同工作条件下的振动特性(“虚拟试验”)
  • 以视像和动画的形式演示结构和部件挠度情况
  • 优化系统成本、工作寿命、振动和噪声
SKF 的计算工具简要介绍了 SKF 工程咨询服务部门用于计算和模拟的标准计算机程序。
有关 SKF 工程咨询服务部门的更多信息,请联系当地的 SKF 代表。
SKF logo