所需最小载荷

在载荷很小的应用中,载荷对工作寿命的影响并不明显。 疲劳以外的其它失效原因往往起着决定性的作用。
 为使轴承获得良好运行,滚动轴承必须始终承受一定的最小载荷。 根据一般的经验,球轴承的最小载荷为 0.01 C,滚子轴承的最小载荷相当于 0.02 C。 。如果在某应用中,需要快速加速、或快速启动与停止,且转速超过产品表中所列极限速度的50%,增加最小载荷就更为重要。(→速度)。 如果无法满足最小载荷的要求,应考虑使用 NoWear永不磨损轴承。
有关计算不同轴承类型所需最小载荷的建议,请参见相关产品章节中的说明。
SKF logo