基本额定寿命

轴承的基本额定寿命按ISO 281:2007标准表示为

Basic rating life
进行计算

如果速度保持不变,最好用工作小时计算寿命值,可通过以下公式获得

Basic rating life in hours

其中
L10=基本额定寿命(90%的可靠性)[百万转]
L10h=基本额定寿命(90%的可靠性)[工作小时]
C=基本额定动载荷,[kN]
P=equivalent dynamic bearing load [kN]
n=转速 [r/min]
p=寿命公式的指数
3表示球轴承
10/3表示滚子轴承
表 1提供了除百万转以外的表示轴承寿命单位的常用换算系数。
SKF logo