考虑极压添加剂

符合 ISO 281:2007、κ < 1 并且污染程度系数 ηc ≥ 0.2 时,润滑剂中的极压添加剂能够延长轴承使用寿命。在此条件下,如果使用添加有效极压添加剂的润滑剂,κ = 1 可用于 aSKF 计算。 倘若这样的话,寿命修正系数必须限制在 aSKF ≤ 3,但不应低于普通润滑剂的 aSKF 值。
对于其余范围,寿命修正系数aSKF可使用应用的实际κ值确定。 在严重污染的情况下,即污染系数ηc < 0.2时,EP添加剂可能的益处必须经过试验验证。 请参考润滑中的极压添加剂相关信息。
SKF logo