参考转速

参考转速(与热量有关)的主要目的是根据 ISO 15312:2003 中建立的热流密度的标准参考值(图表 1),对轴承的转速性能进行快速评估。
此 ISO 标准提供了参考工作条件以及在这些参考条件下热流的标准值。 图表 1 中所示的标准参考热流密度位于轴承应用的范围值之内,如阴影部分所示。
要评估特定应用中的实际温升和热流,需要对轴承周围的冷却条件进行详细分析。 这超出了现有 ISO 额定转速标准的范围。 有关温升计算的详细信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
参考转速的值基于 ISO 15312:2003 标准。为油润滑制定的 ISO 标准也适用于油脂润滑。 ISO 标准不包括外圈转动的情况。 因此,在外圈转动的应用中,可能需要降低额定参考转速。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
对于带接触式密封件的轴承,轴承的转速并非是由滚动体/滚道接触面摩擦产生的热量决定的。 因此,这些轴承不包括在 ISO 参考转速标准之内,并且产品表中仅列出极限转速。
在以下工作条件下,ISO 参考转速基于开式轴承:
  • 轻载荷:
    • 对于径向轴承,径向载荷 P = 0.05 C0
    • 对于推力轴承,轴向载荷 P = 0.02 C0
  • 公称温升比 20 °C (70 °F) 的标准环境温度高出 50 °C (90 °F)
  • 润滑良好且干净清洁
  • 普通级内部游隙(→ 轴承内部游隙
SKF“参考转速”的值符合这些条件,游隙条件除外。 SKF 值仅适用于工作游隙足够的情况(→ 轴承内部游隙),在某些情况下可能要求轴承初始游隙大于普通级水平。
脂润滑轴承在初始启动时,温度可能达到某个峰值,在经过磨合阶段后会达到正常工作温度。
SKF logo