油润滑

可从图表 1图表 2图表 3图表 4 获得油润滑修正系数的值,该值是 P/C0 和轴承平均直径 dm 的函数:
  • P 用于调整轴承当量动载荷 P 的影响
  • v 用于调整粘度的影响

其中
P
=轴承当量动载荷 [kN]
C0 == 基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
dm =轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
图表中的粘度值用 ISO 的代号来表示,例如,ISO VG 32,表示油粘度在 40 °C (105 °F) 时为 32。
对于油润滑,调整后的参考转速可用以下公式估算

nar = nr fP fν

其中
nar 
=调整后的参考转速 [r/min]
nr =名义参考转速 [r/min](→ 产品表
fP =轴承载荷P的修正系数
fν
=油粘度的修正系数
SKF logo