基本轴承设计

自调心球轴承基本设计(图 1)为圆柱孔,某些尺寸可为 1:12 锥度的圆锥孔(型号后缀 K)。
130 和 139 系列的大型自调心球轴承最初是专为造纸工业设计的,现在它们可用于任何对低摩擦的需求超过重负荷需求的应用工况。 这些轴承配有环形槽,外圈和内圈上分别有三个和六个等距润滑孔(图 2)。
12 和 13 系列中一些轴承钢球会突出轴承端面(图 3)。 突出量在产品表中列出,应在设计与轴承附近部件时加以考虑。
SKF logo