轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15 标准

不包含:

  • 带加长内圈的轴承
公差

如需
更多信息
公差
普通组

不包含:

  • 加长内圈轴承:
    孔径符合公差等级 JS7(表 1),符合 ISO 286-2 标准

值: ISO 492 (表 2
内部游隙

更多
信息
→ 内部游隙
普通组,C3

检查是否提供 C2(仅圆柱孔)
例外情况:

  • 130 和 139 系列的轴承:
    C3
  • 加长内圈轴承:
    最小值 C2 组游隙到普通组游隙的最大值

值: ISO 5753-1(表 3
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。
允许不对中
正常运行情况下的指导值(→产品表)。 能否完全引用这些数值取决于临近部件(例如外部密封件)的设计。

SKF logo