加长内圈轴承

加长内圈自调心球轴承(图 1)是为使用公差等级较低轴的低要求较低工况而设计。 其内孔应用特别的公差等级 JS7(表 1),便于安装和拆卸。
带加长内圈的自调心球轴承利用内圈一端的凹槽进行轴向定位,该凹槽与轴上安装的销或带肩螺钉(图 2)接合。 可避免内圈在轴上转动。
当同时使用两个具加长内圈的自调心球轴承来支撑一个轴时,则应正确定位这两个轴承,使其内圈带凹槽的一侧相对或相背(图2)。 否则,轴只能在一个方向上进行轴向定位。
SKF logo