设计考虑因素

球凸起

12 和 13 系列中一些轴承钢球会突出轴承端面(图 1)。 突出量在产品表中列出,应在设计与轴承附近部件时加以考虑。

配轴套轴承
带圆锥孔的自调心球轴承安装时可带:
  • 光轴 (a) 或阶梯轴 (b) 上的紧定套(图 2
  • 阶梯轴上的推卸套(图 3

紧定套配有锁定装置。

合适的 SKF 紧定套(→产品表)。

在使用密封轴承时,必须使用合适的 SKF 紧定套组件(比如E 型紧定套,→产品表),防止锁紧装置妨碍密封件 (图 4)。 或者,也可在轴承和锁定垫圈之间插入使用隔圈。

有关紧定套的更详细信息,请参阅轴承附件或使用紧定套-工具和附件选择器

带加长内圈的轴承

当同时使用两个具加长内圈的自调心球轴承来支撑一个轴时,要轴向定位这两个轴承,使其内圈带凹槽的一侧相对或相背( 图 5)。

合适的轴承座

SKF 提供多种设计款式和尺寸的适当轴承座,适用于各种应用。 其中包括:

  • 2、3、5 和 6 系列的 SNL、SE 轴承座
  • FNL 法兰型轴承座
  • SAF 轴承座,用于英制轴 

其他相关信息,请参阅轴承座

SKF logo