配轴套轴承

带圆锥孔的自调心球轴承可使用紧定套安装在光轴或阶梯轴上(图 1图 2),或使用退卸套安装在阶梯轴上(图 3)。 紧定套配有锁定装置。 有关轴套的更多信息,请参见轴承附件
由于使用紧定套无需在轴上安装其他轴向定位装置,因此比退卸轴 套更普遍地被使用, 因此本章节中只列出与轴承相配的紧定套。
在紧定套上使用密封自调心球轴承时,锁定装置不得碰触密封圈。 为避免此情况,请使用产品表中列出的适当 SKF 紧定套组件。 密封轴承使用标准紧定套或 E 型紧定套(图4)。 或者,也可在轴承和锁定垫圈之间插入一个隔环。
SKF logo