圆锥孔轴承的安装

带圆锥孔的轴承一般是以过盈配合安装。 为了获得适当的过盈量,可用以下方法之一:
  1. 通过旋转外圈感觉游隙减量
  2. 测量锁紧螺母的的锁紧角度
  3. 测量轴向推进距离
  4. 应用 SKF 液压推进法
有关这些安装方法的更多信息,请参见安装、拆卸和轴承维护SKF 轴承保养手册
在直径 ≥ 50 mm 的轴上安装轴承的最佳方法是 SKF 液压推进法,这是一种实现适当过盈配合的快速、可靠和安全的方法。 其他相关信息,请参考 SKF 液压驱动法软件。
表 1 中列出了应用方法 2 和 3 的推荐值。

通过旋转外圈感觉游隙减量

对于普通组游隙的自调心球轴承的安装,只需在轴向推进轴承时旋转和摆动外圈,通常足以检查游隙减量(图1)。 如外圈可轻易转动,但往外左右摆动时感到轻微的阻力,表示轴承已达到所需的游隙减量。
SKF logo